??
CAD model selection
K0736.52308
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0736 - Indexing plungers-Premium with tapered pin
Bill of material
K0736.52308
BESTKIPP
Order No.
K0736.52308
POS
Position
MATERIAL
base
Steel
AUSF
version
Locking pin hardened
AUSF1
version
non-lockout type with locknut
D
diameter
8 mm
D1
thread
M 16 x 1,5 mm
D2
diameter
33 mm
D3
diameter
13.5 mm
D4
diameter
11.0 mm
D5
diameter
11 -0,01/-0,03 mm
L
Length
68.0 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
10 mm
L3
Length
23 mm
L4
Length
4 mm
H
height
8 mm
H2
height
7 mm
SW1
EAN-Code
19 mm
SW2
EAN-Code
24 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35 N
GEW
Approx. weight
0.0877 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245012619
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions